17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬スクレーパー
土牛
プラスチック盛板 幅 250~295mm
SK-11
ゴムヘラ 195mm
コーワ
Micro ACE17ミリ レギュラー 9MIR 9インチ 144912-0009

Micro ACE17ミリ レギュラー 9MIR 9インチ

通常単価(税別)
899
税込単価
989
通常出荷日:3日目

【特長】・極細繊維のマイクロ」ファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー。・極細のマイクロファイバ...

詳細を確認

    型番:

    144912-0009
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    144912-0009の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    144912-0009
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    899
    ( 989 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・極細繊維のマイクロ」ファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー。
    ・極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。
    ・塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高性能ローラーです。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=6.2×22.5×6.2cm
    ・JANコード:4560146173144
    ・入り数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Micro ACE17ミリ レギュラー 9MIR 9インチの型番144912-0009のページです。 型番144912-0009に関する仕様情報を記載しております。
    Micro ACE17ミリ レギュラー 9MIR 9インチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Micro ACE17ミリ レギュラー 9MIR 9インチ
    Micro ACE13ミリ レギュラー
    Micro ACE 6ミリ レギュラー
    デラックス ウーローラー DB 20ミリ レギュラー 9DB 9インチ
    床用ローラー 9インチ
    マイクロファイバーローラー レギュラーローラー万能用 4インチ・7インチ・9インチ
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造トラスコ中山
    通常価格899638 -638 -9001,176487 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト