17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Micro ACE22ミリ ミドル 7M-MIA 7インチ 144924-0007

Micro ACE22ミリ ミドル 7M-MIA 7インチ

通常単価(税別)
845
税込単価
930
通常出荷日:3日目

【特長】・極細繊維のマイクロ」ファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー。・極細のマイクロファイバ...

詳細を確認

    型番:

    144924-0007
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    144924-0007の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    144924-0007
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    845
    ( 930 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・極細繊維のマイクロ」ファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー。
    ・極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。
    ・塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高性能ローラーです。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=4.4×18.6×4.4cm
    ・JANコード:4560146174318
    ・入り数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Micro ACE22ミリ ミドル 7M-MIA 7インチの型番144924-0007のページです。 型番144924-0007に関する仕様情報を記載しております。
    Micro ACE22ミリ ミドル 7M-MIA 7インチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Micro ACE22ミリ ミドル 7M-MIA 7インチ
    Micro ACE22ミリ スモール
    WONDERローラー B 15ミリ ミドル 7M-WOB 7インチ
    BIDANSEIローラー ミドル 7M-BID 7インチ
    防水ローラーブルーストライプ ミドル 7M-BS 7インチ
    Micro ACEミドルローラー
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格845538 -1,107860673675
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト