17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレタンくん 中毛11ミリ ミドル 7M-B1O 7インチ 143820-0007

ウレタンくん 中毛11ミリ ミドル 7M-B1O 7インチ

通常単価(税別)
860
税込単価
946
通常出荷日:3日目

【特長】・キメ細かく、最高級の仕上り。・スムースな塗り心地で作業性・操作性に優れる。・抜け毛・オクレ毛...

詳細を確認

    型番:

    143820-0007
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    143820-0007の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    143820-0007
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    860
    ( 946 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キメ細かく、最高級の仕上り。
    ・スムースな塗り心地で作業性・操作性に優れる。
    ・抜け毛・オクレ毛・泡の発生が非常に少ない。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=4.4×18.6×4.4cm
    ・JANコード:4560146167297
    ・入り数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウレタンくん 中毛11ミリ ミドル 7M-B1O 7インチの型番143820-0007のページです。 型番143820-0007に関する仕様情報を記載しております。
    ウレタンくん 中毛11ミリ ミドル 7M-B1O 7インチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウレタンくん 中毛11ミリ ミドル 7M-B1O 7インチ
    WONDERローラー B 15ミリ ミドル 7M-WOB 7インチ
    ワンタッチ ウレタンくん 11ミリ レギュラー
    BIDANSEIローラー ミドル 7M-BID 7インチ
    Micro ACE22ミリ ミドル 7M-MIA 7インチ
    ウレタンくん 短毛 スモール
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格8601,107783 -860845585
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト