ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・泡や飛散も少なく、伸び・被りも良く、内装一般面から外壁まで幅広くご使用頂けます。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=13.4×6.8×2.6cm
・JANコード:4560146189862
・入り数:1個

スリーエムジャパン
保護メガネ BXルーペ付レンズ

タイタン
マイブロック 4mタイプ

SUGICO
ステンレス番重(ばんじゅう)バット蓋
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディ・クラウン
ツインパック スモール 中毛
0通常価格(税別):434円~

大塚刷毛製造
ウレタンくん 短毛 スモール
0通常価格(税別):585円

トラスコ中山
塗料カップ(1L・目盛付)
5通常価格(税別):180円~

ハンディ・クラウン
MEGA 多用途レギュラーローラースペア
5通常価格(税別):253円~

トラスコ中山
TRUSCO ローラーセット(万能用)
4.4通常価格(税別):890円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,698円~

トラスコ中山
ペール缶(3L)
0通常価格(税別):816円

ハンディ・クラウン
水性接着剤用レギュラーローラー スペア 175mm
0通常価格(税別):1,075円

トラスコ中山
ミニスモールローラー仕上用 2インチ・4インチ
0通常価格(税別):435円~