17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

カーボンへら
井上工具
ラッカースプレー JAPAN 300ml
ニッぺ
ジラコヘラ
井上工具
ミニローラー WONDER中毛13ミリ(2ホンP) 2MS-WOB 160256-0002

ミニローラー WONDER中毛13ミリ(2ホンP) 2MS-WOB

通常単価(税別)
968
税込単価
1,065
通常出荷日:3日目

【特長】・泡や飛散も少なく、伸び・被りも良く、内装一般面から外壁まで幅広くご使用頂けます。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    160256-0002
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    160256-0002の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    160256-0002
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    968
    ( 1,065 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・泡や飛散も少なく、伸び・被りも良く、内装一般面から外壁まで幅広くご使用頂けます。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=12.3×6.8×2.3cm
    ・JANコード:4560146189855
    ・入り数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミニローラー WONDER中毛13ミリ(2ホンP) 2MS-WOBの型番160256-0002のページです。 型番160256-0002に関する仕様情報を記載しております。
    ミニローラー WONDER中毛13ミリ(2ホンP) 2MS-WOBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニローラー WONDER中毛13ミリ(2ホンP) 2MS-WOB
    ミニローラー WONDER中毛13ミリ(2ホンP) 4MS-WOB
    ミニローラー WONDER中毛13ミリ(2ホンP) 3MS-WOB
    ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 2MS-MIB
    ミニローラー ツイスト 中毛(2ホンP) 2MS-TWB
    ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 4MS-MIB
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格968968968968922968
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト