ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・泡や飛散も少なく、伸び・被りも良く、内装一般面から外壁まで幅広くご使用頂けます。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=4.4×18.6×4.4cm
・JANコード:4560146189671
・入り数:1個

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディ・クラウン
ツインパック スモール 中毛
0通常価格(税別):434円~

大塚刷毛製造
ウレタンくん 短毛 スモール
0通常価格(税別):585円

トラスコ中山
塗料カップ(1L・目盛付)
5通常価格(税別):180円~

ハンディ・クラウン
MEGA 多用途レギュラーローラースペア
5通常価格(税別):253円~

トラスコ中山
TRUSCO ローラーセット(万能用)
4.4通常価格(税別):890円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,698円~

トラスコ中山
ペール缶(3L)
0通常価格(税別):816円

ハンディ・クラウン
水性接着剤用レギュラーローラー スペア 175mm
0通常価格(税別):1,075円

トラスコ中山
ミニスモールローラー仕上用 2インチ・4インチ
0通常価格(税別):435円~