17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

WONDERローラーデラックス DB 20ミリ レギュラー

WONDERローラーデラックス DB 20ミリ レギュラー

通常単価(税別)
1,0141,152
税込単価
1,1151,267
通常出荷日:3日目

泡や飛散も少なく、伸び・被りも良く、内装一般面から外壁まで幅広くご使用頂けます。

    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    144211-0009【特長】
    ・泡や飛散も少なく、伸び・被りも良く、内装一般面から外壁まで幅広くご使用頂けます。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=6.8×23×6.8cm
    ・JANコード:4560146189626
    ・入り数:1個
    144211-0007【特長】
    ・泡や飛散も少なく、伸び・被りも良く、内装一般面から外壁まで幅広くご使用頂けます。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=7.1×17.8×7.1cm
    ・JANコード:4560146189619
    ・入り数:1個

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・泡や飛散も少なく、伸び・被りも良く、内装一般面から外壁まで幅広くご使用頂けます。・商品サイズ・縦×横×高=7.1×17.8×7.1cm
    ・JANコード:4560146189619・入り数:1個・7WODB・7インチ
    10個
    ・泡や飛散も少なく、伸び・被りも良く、内装一般面から外壁まで幅広くご使用頂けます。・商品サイズ・縦×横×高=6.8×23×6.8cm
    ・JANコード:4560146189626・入り数:1個・9WODB・9インチ
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,014
    ( 1,115 )
    3日目
    1,152
    ( 1,267 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    泡や飛散も少なく、伸び・被りも良く、内装一般面から外壁まで幅広くご使用頂けます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    WONDERローラーデラックス DB 20ミリ レギュラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    WONDERローラーデラックス DB 20ミリ レギュラー
    WONDERローラーデラックス DB 20ミリ スモール
    デラックス ウーローラー DB 20ミリ レギュラー 7DB 7インチ
    WONDERローラーデラックス
    デラックス ウーローラー DB 20ミリ レギュラー 9DB 9インチ
    スモールローラーDB 20mm
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格1,014-829 -8001,120900620 -
    通常出荷日3日目3日目3日目5日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト