ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ABC商会 硬質床専用ライン塗料 ラインズマン |
|
アサヒペン PCポリベラ |
|
アサヒペン ポリロート |

【特長】
・塗料の飛散が驚異的に少なく、天井・軒天などの作業にも最適。
・密度の高い繊維構造で泡が出にくく、キメの細かい仕上がり。
・優れた弾力性と塗料含みで、内装から模様面まで自在に対応。
・摩擦、引っ張りに強く、従来品にない優れた耐久性を実現。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=5.8×18×5.8cm
・JANコード:4560146172178
・入り数:1個



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大塚刷毛製造
ウレタンくん 短毛 スモール
0通常価格(税別):585円

トラスコ中山
塗料カップ(1L・目盛付)
5通常価格(税別):180円~

好川産業
スモールローラー MICRO³
5通常価格(税別):389円~

ハンディ・クラウン
MEGA 多用途レギュラーローラースペア
5通常価格(税別):253円~

トラスコ中山
TRUSCO ローラーセット(万能用)
4.4通常価格(税別):890円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(1本入)
4.3通常価格(税別):496円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,698円~

ハンディ・クラウン
水性接着剤用レギュラーローラー スペア 175mm
0通常価格(税別):1,075円

ハンディ・クラウン
Rain棒 仕上げ用ミニローラー スペア
0通常価格(税別):241円