ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・ワンタッチタイプはキャップ部分が完全密閉構造なので、替筒の隙間に塗料が入り込まず、塗料もれを防止。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=6×18.3×6cm
・JANコード:4905533133743
・入り数:1個

大塚刷毛製造
ワンタッチウーローラーB 13mm レギュラー

大塚刷毛製造
ウーローラーB 中毛 13mm

大塚刷毛製造
ウーローラー B 13ミリ レギュラー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
スモールローラー(仕上用・10本入)
5通常価格(税別):2,378円~

トラスコ中山
スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)
4.8通常価格(税別):1,606円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,698円~

エスコ
スモールローラー刷毛(軸径6mm)
0通常価格(税別):2,250円~

トラスコ中山
スモールローラー(外装用・10本入)
0通常価格(税別):3,040円~

ハンディ・クラウン
アルミ伸縮継柄 EX-72
0通常価格(税別):780円

大田製作所
大田製作所 ジュラコンローラー
5通常価格(税別):1,022円~

大田製作所
大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用
5通常価格(税別):2,089円~

大田製作所
ソフトウレタンローラー
5通常価格(税別):3,748円~