17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウーローラー B 13ミリ レギュラー

ウーローラー B 13ミリ レギュラー

通常単価(税別)
454554
税込単価
499609
通常出荷日:3日目

中毛タイプのマルテーウーローラーBは、内装・外装幅広くご使用頂けるベストセラー品です。

    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    140310-0003【特長】
    ・中毛タイプのマルテーウーローラーBは、内装・外装幅広くご使用頂けるベストセラー品です。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=6.3×7.7×6.3cm
    ・JANコード:4905533133682
    ・入り数:1個
    140310-0006【特長】
    ・中毛タイプのマルテーウーローラーBは、内装・外装幅広くご使用頂けるベストセラー品です。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=6×15.3×6cm
    ・JANコード:4905533133705
    ・入り数:1個

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・中毛タイプのマルテーウーローラーBは、内装・外装幅広くご使用頂けるベストセラー品です。・商品サイズ・縦×横×高=6.3×7.7×6.3cm
    ・JANコード:4905533133682・入り数:1個・3B・3インチ
    10個
    ・中毛タイプのマルテーウーローラーBは、内装・外装幅広くご使用頂けるベストセラー品です。・商品サイズ・縦×横×高=6×15.3×6cm
    ・JANコード:4905533133705・入り数:1個・6B・6インチ
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    454
    ( 499 )
    3日目
    554
    ( 609 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    中毛タイプのマルテーウーローラーBは、内装・外装幅広くご使用頂けるベストセラー品です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウーローラー B 13ミリ レギュラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウーローラー B 13ミリ レギュラー
    ウーローラーB 13mm レギュラー 2B
    ウーローラーB 中毛 13mm
    ウーローラー(万能用) レギュラーローラー
    スモールローラーB 13mm
    ワンタッチウーローラーB 13mm レギュラー
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格454-466640830584760
    通常出荷日3日目3日目2日目1日目3日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト