17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

並白 糊刷毛 40号 120535-0040

並白 糊刷毛 40号

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,717
税込単価
4,089

【特長】・腰の強い原毛を厳選し、毛の配合を工夫した専門家用糊刷毛。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

型番:

120535-0040
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    120535-0040の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    120535-0040
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,717
    ( 4,089 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・腰の強い原毛を厳選し、毛の配合を工夫した専門家用糊刷毛。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=2.1×12.5×18cm
    ・JANコード:4560146156215
    ・入り数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    並白 糊刷毛 40号の型番120535-0040のページです。 型番120535-0040に関する仕様情報を記載しております。
    並白 糊刷毛 40号のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    並白 糊刷毛 40号
    並白 糊刷毛 70号
    アマコート 平 40号
    糊用 F120
    建築用ユリックS 筋違 白 40ミリ
    プラグレ T100-40
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造ハンディ・クラウン大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格3,7178,0002,952281971749
    通常出荷日4日目4日目3日目4日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました