17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

プラスチック盛板 幅 250~295mm
SK-11
ソフトウレタンローラー
大田製作所
PCポリベラ
アサヒペン
挾みカシュー 平 黒 25号 120117-0025

挾みカシュー 平 黒 25号

通常単価(税別)
1,337
税込単価
1,471
通常出荷日:3日目

【特長】・漆・カシュー塗装に最適な、強く腰のある毛を使用しております。・使用前には、手で必ず不要な毛を...

詳細を確認

    型番:

    120117-0025
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    120117-0025の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    120117-0025
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,337
    ( 1,471 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・漆・カシュー塗装に最適な、強く腰のある毛を使用しております。
    ・使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
    ・薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
    ・ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=18.4×7.3×1.1cm
    ・JANコード:4560146155348
    ・入り数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    挾みカシュー 平 黒 25号の型番120117-0025のページです。 型番120117-0025に関する仕様情報を記載しております。
    挾みカシュー 平 黒 25号のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    カシュー塗料を使用する際の刷毛として選択
    5
    満足度:5.0
    カシュー塗料を初めて使用する為、失敗しないように専用刷毛を選択しました。適度なコシもあり非常に塗りやすい印象です。抜け毛...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    挾みカシュー 平 黒 25号
    カシュー刷毛 筋違 黒 25号
    カシュー刷毛 筋違 黒 10・15号
    ふくろう 筋違 白 25号
    トタン『竹』 25号
    目地刷毛 平 黒
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格1,3371,313737 -1,0571,480660 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト