17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールペイント 筋違 501 121801-0501

オールペイント 筋違 501

通常単価(税別)
496
税込単価
546
通常出荷日:3日目

【特長】・あらゆる塗材、幅広い用途に使える便利で手軽な商品。・塗装用はじめ様々な用途で使える化学繊維製...

詳細を確認

    型番:

    121801-0501
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    121801-0501の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    121801-0501
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    496
    ( 546 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・あらゆる塗材、幅広い用途に使える便利で手軽な商品。
    ・塗装用はじめ様々な用途で使える化学繊維製。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=2.8×6×23.2cm
    ・JANコード:4905533002889
    ・入り数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オールペイント 筋違 501の型番121801-0501のページです。 型番121801-0501に関する仕様情報を記載しております。
    オールペイント 筋違 501のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オールペイント 筋違 501
    万能刷毛 オールプロシリーズ
    油性ペイント・ニス用刷毛
    ペイント上塗用刷毛
    ペイント用刷毛 波
    万能用 化繊ペイント刷毛
    メーカー大塚刷毛製造コーワエスコエスコ大塚刷毛製造トラスコ中山
    通常価格496231 -770 -854 -814278 -
    通常出荷日3日目1日目1日目1日目4日目1日目〜

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト