17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アク洗用刷毛 筋違 白 15ミリ 122010-0015

アク洗用刷毛 筋違 白 15ミリ

通常単価(税別)
391
税込単価
430
通常出荷日:3日目

【特長】・木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用。【商品仕様】・商品サイズ・縦×横×高=1.5×4....

詳細を確認

    型番:

    122010-0015
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    122010-0015の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    122010-0015
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    391
    ( 430 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=1.5×4.5×22.4cm
    ・JANコード:4560146141563
    ・入り数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アク洗用刷毛 筋違 白 15ミリの型番122010-0015のページです。 型番122010-0015に関する仕様情報を記載しております。
    アク洗用刷毛 筋違 白 15ミリのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アク洗用刷毛 筋違 白 15ミリ
    アク洗用刷毛 筋違 白 70 ミリ
    ふくろう 筋違 白 15号
    ほたる 隅切用 筋違 白 5号(15ミリ)
    万能刷毛 筋違 白
    15mm 目地用刷毛
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造エスコ
    通常価格3915597337811,250507
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト