17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

人造ブラシ ダイヤ柄付 1丁 175×60 96950 121611-0000

人造ブラシ ダイヤ柄付 1丁 175×60 96950

通常単価(税別)
2,943
税込単価
3,237
通常出荷日:3日目

【特長】・外壁塗装用に適した左官ブラシ。・スムーズな作業のために多彩なタイプと豊富なサイズを取り揃えて...

詳細を確認

    型番:

    121611-0000
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    121611-0000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    121611-0000
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,943
    ( 3,237 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・外壁塗装用に適した左官ブラシ。
    ・スムーズな作業のために多彩なタイプと豊富なサイズを取り揃えています。
    ・別名「人造ブラシ」「外壁。。ブラシ」としても知られています
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=35×6×19.6cm
    ・JANコード:4938879969509
    ・入り数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    人造ブラシ ダイヤ柄付 1丁 175×60 96950の型番121611-0000のページです。 型番121611-0000に関する仕様情報を記載しております。
    人造ブラシ ダイヤ柄付 1丁 175×60 96950のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    人造ブラシ ダイヤ柄付 1丁 175×60 96950
    柄付左官ブラシ
    左官ブラシ 黒 柄付
    KOWA 竹ブラシ曲柄 豚毛
    容器付ハケスペア(内キャップ付)
    容器付ハケスペア(内キャップ付)
    メーカー大塚刷毛製造エスコ大塚刷毛製造コーワコーワKOWA
    通常価格2,9432,510 -801 -167693483
    通常出荷日3日目1日目3日目〜4日目1日目7日目

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト