17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

化繊目地刷毛 平 白 短毛 5号 105027-0005

化繊目地刷毛 平 白 短毛 5号

通常単価(税別)
206
税込単価
227
通常出荷日:3日目

【特長】・目地・サッシ用刷毛。・化繊タイプ、水性用。【商品仕様】・商品サイズ・縦×横×高=16×1.4...

詳細を確認

    型番:

    105027-0005
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    105027-0005の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    105027-0005
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    206
    ( 227 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・目地・サッシ用刷毛。
    ・化繊タイプ、水性用。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=16×1.4×0.6cm
    ・JANコード:4560146189190
    ・入り数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    化繊目地刷毛 平 白 短毛 5号の型番105027-0005のページです。 型番105027-0005に関する仕様情報を記載しております。
    化繊目地刷毛 平 白 短毛 5号のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    化繊目地刷毛 平 白 短毛 5号
    化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号
    目地刷毛 平 白 短毛 5号
    目地刷毛SP 平 化繊
    目地刷毛 豚毛 平 白
    マル短 目地刷毛
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造ハンディ・クラウン大塚刷毛製造コーワ
    通常価格206195211344 -922 -161 -
    通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト