17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大江戸 筋違 黒 103553-0020

大江戸 筋違 黒

通常単価(税別)
2,880
税込単価
3,168
通常出荷日:3日目

【特長】・馬蹄毛を使用した最高級ダメ込み刷毛です。・ダメ込み作業等の細かい作業に使用され、10号・15...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    刷毛
  • 材質(毛)
    馬毛
  • 毛色
  • 型式
    筋違
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

103553-0020
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

103553-0020の仕様・寸法情報

商品タイプ
刷毛
材質(毛)
馬毛
詳細タイプ
20号
サイズ(mm)
236(縦)×65(横)×29(高)
毛色
型式
筋違
JANコード
4560146121459
内容量
1本

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
103553-0020

詳細タイプ

サイズ

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
20号
236(縦)×65(横)×29(高)
4560146121459
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,880
( 3,168 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・馬蹄毛を使用した最高級ダメ込み刷毛です。・ダメ込み作業等の細かい作業に使用され、10号・15号より高い作業性を発揮します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大江戸 筋違 黒の型番103553-0020のページです。 型番103553-0020に関する仕様情報を記載しております。
大江戸 筋違 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大江戸 筋違 黒
上塗用 筋違 黒
大塚刷毛製造 別製 筋違 黒 100340
ホーム 400シリーズ(ペンキ用) 筋違 黒
都鳥 筋違 白
銀閣 筋違 白
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格2,880647 -636526510 -3,397 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目4日目
商品タイプ刷毛油性用刷毛油性用刷毛油性用刷毛油性用刷毛刷毛
材質(毛)馬毛山羊毛馬毛馬毛山羊毛山羊毛
毛色
型式筋違筋違筋違筋違筋違
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト