17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ひよこ 銅巻 筋違 白

ひよこ 銅巻 筋違 白

通常単価(税別)
540751
税込単価
594826
通常出荷日:3日目

【特長】・ナイロン(化学繊維)刷毛の中で塗料含みに優れた、耐久性抜群の薄口刷毛です。・仕上げ、補修、タ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
30ミリ
230(縦)×55(横)×32(高)
4560146189138
1本
5個
50ミリ
245(縦)×73(横)×35(高)
4560146189152
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
3日目
751
( 826 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ナイロン(化学繊維)刷毛の中で塗料含みに優れた、耐久性抜群の薄口刷毛です。・仕上げ、補修、タッチアップなどに良い。・筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ひよこ 銅巻 筋違 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひよこ 銅巻 筋違 白
隅切用 銅巻 筋違 白
黄金GP 銅巻 筋違
万能刷毛 筋違 白
白鶴 筋違 白
都鳥 筋違 白
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格540-647 -434 -1,2502,122 -510 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
商品タイプ水性用刷毛油性用刷毛水性用刷毛刷毛刷毛油性用刷毛
毛色
型式筋違筋違筋違筋違筋違筋違
内容量1本1本1本1本1本1本

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト