ファクトリーサプライ用品技術窓口

中寸最上ニス 筋違 白 101724-0040

中寸最上ニス 筋違 白

通常単価(税別)
2,150
税込単価
2,365
通常出荷日:3日目

【特長】・ニス・ステインから、建築塗料、木部・鉄部などにも使える万能タイプの刷毛です。・ローラーなどで...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

101724-0040
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101724-0040の仕様・寸法情報

商品タイプ
ニス用刷毛
材質(毛)
山羊毛
詳細タイプ
40号
サイズ(mm)
234(縦)×91(横)×26(高)
毛色
型式
筋違
JANコード
4560146116882
内容量
1本

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
101724-0040

詳細タイプ

サイズ

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
40号
234(縦)×91(横)×26(高)
4560146116882
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,150
( 2,365 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ニス・ステインから、建築塗料、木部・鉄部などにも使える万能タイプの刷毛です。・ローラーなどで塗装することが出来ない、広い面積の塗装や刷毛目を通す作業に適しているサイズです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中寸最上ニス 筋違 白の型番101724-0040のページです。 型番101724-0040に関する仕様情報を記載しております。
中寸最上ニス 筋違 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中寸最上ニス 筋違 白
新 楽園ニス 筋違 白
ぼたんニス 筋違 白
都鳥 筋違 白
うめニス 筋違 白 筆規格・サイズ(号) 3
合成樹脂塗料用刷毛 ぼたんニス 筋違 白
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格2,150345 -956 -510 -363429 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜1日目在庫品1日目3日目
商品タイプニス用刷毛ニス用刷毛ニス用刷毛油性用刷毛ニス用刷毛ニス用刷毛
材質(毛)山羊毛山羊毛山羊毛山羊毛山羊毛山羊毛
毛色
型式筋違筋違筋違筋違筋違筋違
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト