17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふくろう 筋違 白 15号 101755-0015

ふくろう 筋違 白 15号

通常単価(税別)
733
税込単価
806
通常出荷日:3日目

【特長】・弱溶剤塗料向け万能刷毛。・作業性と耐久性を両立。【商品仕様】・商品サイズ・縦×横×高=24....

詳細を確認

    型番:

    101755-0015
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101755-0015の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101755-0015
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    733
    ( 806 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・弱溶剤塗料向け万能刷毛。
    ・作業性と耐久性を両立。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=24.4×8.2×3cm
    ・JANコード:4560146189015
    ・入り数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ふくろう 筋違 白 15号の型番101755-0015のページです。 型番101755-0015に関する仕様情報を記載しております。
    ふくろう 筋違 白 15号のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ふくろう 筋違 白 15号
    ふくろう 筋違 白 10号
    ふくろう 筋違 白 20号
    ふくろう 筋違 白 25号
    白熊 厚口 筋違 白 15号
    あけぼの トジ型 筋違 白 15号
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格7336128251,0572,3133,064
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト