17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

プラスチック盛板 幅 250~295mm
SK-11
ソフトウレタンローラー
大田製作所
油性ペイントマーカー
アサヒペン
昇龍 筋違 白 70ミリ 100926-0070

昇龍 筋違 白 70ミリ

通常単価(税別)
2,861
税込単価
3,147
通常出荷日:3日目

【特長】・塗料含みと吐出しに優れ、作業性良好。【商品仕様】・商品サイズ・縦×横×高=23.7×9.4×...

詳細を確認

    型番:

    100926-0070
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    100926-0070の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    100926-0070
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,861
    ( 3,147 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・塗料含みと吐出しに優れ、作業性良好。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=23.7×9.4×3.7cm
    ・JANコード:4560146115496
    ・入り数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    昇龍 筋違 白 70ミリの型番100926-0070のページです。 型番100926-0070に関する仕様情報を記載しております。
    昇龍 筋違 白 70ミリのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    昇龍 筋違 白 70ミリ
    天狗 鉄骨用 筋違 白 70ミリ
    美天空 筋違 白 70ミリ
    アク洗用刷毛 筋違 白 70 ミリ
    OS金駒 筋違 白 70ミリ (30号)
    阿蘇 中長毛 筋違 30号 70ミリ
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格2,8612,5054,5255592,1901,493
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト