(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗来 錆止め用 厚口 15号

塗来 錆止め用 厚口 15号

通常単価(税別):
1,888
通常出荷日:
2日目

【特長】・ウェーブ毛により繊維の間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。【...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

1,888

型番 : 100830-0015
通常出荷日 2日目
通常単価(税別) 1,888

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・ウェーブ毛により繊維の間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=23×6.5×3.1cm
・JANコード:4560146170679
・入り数:1本

商品担当おすすめ

徳用目地刷毛 平 白 (山羊毛)5~15号 画像

徳用目地刷毛 平 白 (山羊毛)5~15号

大塚刷毛製造

【特長】狭い目地部への塗装に便利です。

リブ目地 平白 画像

リブ目地 平白

大塚刷毛製造

【特長】柄先を折り曲げて、角度を変えられる目地刷毛。

白毛金巻刷毛 平 白 画像

白毛金巻刷毛 平 白

大塚刷毛製造

【特長】部分塗装などきめ細かな仕上げに。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗来 錆止め用 厚口 15号

塗来 錆止め用 厚口 15号

    塗来 錆止め用 厚口 20号

    塗来 錆止め用 厚口 20号

      塗来 錆止め用 薄口 15号

      塗来 錆止め用 薄口 15号

        塗来 錆止め用 厚口 25号

        塗来 錆止め用 厚口 25号

          天狗水性 筋違 白 20号

          天狗水性 筋違 白 20号

            別誂 厚口 筋違 白 15号

            別誂 厚口 筋違 白 15号

              A印 つばめ 筋違 胡麻 20号

              A印 つばめ 筋違 胡麻 20号

                ひよこ 銅巻 筋違 白 50ミリ

                ひよこ 銅巻 筋違 白 50ミリ

                  A印 白毛鉄骨 あやめ筋違 白15号

                  A印 白毛鉄骨 あやめ筋違 白15号

                    A印 日本海 筋違 胡麻 10号

                    A印 日本海 筋違 胡麻 10号

                      あけぼの 目地刷毛 筋違 白 10号

                      あけぼの 目地刷毛 筋違 白 10号

                        塗来 錆止め用 薄口 20号

                        塗来 錆止め用 薄口 20号

                          あけぼの 目地刷毛 平 白 12号

                          あけぼの 目地刷毛 平 白 12号

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格
                            (税別)
                            1,888円 2,348円 1,592円 2,331円 2,917円 1,583円 1,737円 670円 2,183円 1,431円 1,286円 1,843円 1,194円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   30日目   2日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   2日目  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)