17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伝翔 筋違 15号 102761-0015

伝翔 筋違 15号

通常単価(税別)
2,391
税込単価
2,630
通常出荷日:3日目

【特長】・独自のウェーブ繊維に、特殊製法を用いて完成したウェーブ刷毛の進化版。含み・毛のまとまりに優れ...

詳細を確認

    型番:

    102761-0015
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    102761-0015の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    102761-0015
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,391
    ( 2,630 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・独自のウェーブ繊維に、特殊製法を用いて完成したウェーブ刷毛の進化版。含み・毛のまとまりに優れ、ダメ込み・隅切り作業に最適。
    ・意匠登録済
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=24×7×2.9cm
    ・JANコード:4560146185512
    ・入り数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    伝翔 筋違 15号の型番102761-0015のページです。 型番102761-0015に関する仕様情報を記載しております。
    伝翔 筋違 15号のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    伝翔 筋違 15号
    ふくろう 筋違 白 15号
    カシュー刷毛 筋違 黒 10・15号
    すすき 筋違 胡麻 15号
    ナイロン刷毛 15号
    白熊 厚口 筋違 白 15号
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造ケニス大塚刷毛製造
    通常価格2,391733737 -1,6464002,313
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト