17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

プラスチック盛板 幅 250~295mm
SK-11
油性ペイントマーカー
アサヒペン
PCポリベラ
アサヒペン
水星 銅巻 筋違 赤 40ミリ 102722-0040

水星 銅巻 筋違 赤 40ミリ

通常単価(税別)
1,662
税込単価
1,828
通常出荷日:3日目

【特長】・優れた塗料含みと吐出し、刷毛さばき、まとまり、スムースな塗り味を実現。・速乾水性塗料から環境...

詳細を確認

    型番:

    102722-0040
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    102722-0040の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    102722-0040
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,662
    ( 1,828 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・優れた塗料含みと吐出し、刷毛さばき、まとまり、スムースな塗り味を実現。
    ・速乾水性塗料から環境対応型塗料まで幅広く対応。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=24×7×2.9cm
    ・JANコード:4560146176459
    ・入り数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    水星 銅巻 筋違 赤 40ミリの型番102722-0040のページです。 型番102722-0040に関する仕様情報を記載しております。
    水星 銅巻 筋違 赤 40ミリのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水星 銅巻 筋違 赤 40ミリ
    ひよこ 銅巻 筋違 白
    水星 目地 赤
    隅切用 銅巻 筋違 白
    毘沙門 銅巻
    黄金GP 銅巻 筋違
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造好川産業大塚刷毛製造
    通常価格1,662540 -1,061 -647 -578 -434 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目5日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト