17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ラッカースプレー JAPAN 300ml
ニッぺ
カーボンへら
井上工具
樹脂柄へら
トラスコ中山
マル撰 筋違 赤 3号 100119-0003

マル撰 筋違 赤 3号

通常単価(税別)
852
税込単価
937
通常出荷日:3日目

【特長】・熟練した職人芸から生み出される、刷毛の最高峰。【商品仕様】・商品サイズ・縦×横×高=21.4...

詳細を確認

    型番:

    100119-0003
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    100119-0003の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    100119-0003
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    852
    ( 937 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・熟練した職人芸から生み出される、刷毛の最高峰。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=21.4×3.4×1.4cm
    ・JANコード:4560146111610
    ・入り数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マル撰 筋違 赤 3号の型番100119-0003のページです。 型番100119-0003に関する仕様情報を記載しております。
    マル撰 筋違 赤 3号のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マル撰 筋違 赤 3号
    マル撰 筋違 黒 3号
    マル撰 上塗用 筋違 黒
    マル撰 上塗用 寸胴 黒
    マル短 目地刷毛(筋違)
    特製 筋違 赤 5号
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造コーワ大塚刷毛製造
    通常価格8529371,417 -11,043138 -740
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト