17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

組立式チップフック

通常単価(税別)
8554,038
税込単価
9414,442
通常出荷日:1日目

【特長】・切粉の掃除に大活躍!φ130mmの特殊保護ガード付!・手に優しいノガグリップハンドルで、快適...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品内容

名称

全長(mm)

仕様

セット内容

最小発注数量
セット
組立式チップフック標準タイプ430mm
430
-
組立式チップフック標準タイプ(SP2592、SP2595)
1個
その他
-
200
チップフック組立式の中間部
-
1個
その他
-
200
チップフック組立式のフック部
-
1個
その他
-
238.5
チップフック組立式のハンドル部
-
1個
セット
組立式チップフック標準タイプ430mm+ショベル
430
-
組立式チップフック標準タイプ(SP2592、SP2595)、ショベル(SP2600)
1個
セット
組立式チップフックロングタイプ630mm+ショベル
630
-
組立式チップフックロングタイプ(SP2591、SP2592、SP2595)、ショベル(SP2600)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,198
( 3,518 )
1日目
855
( 941 )
1日目
1,122
( 1,234 )
1日目
2,244
( 2,468 )
1日目
3,725
( 4,098 )
1日目
4,038
( 4,442 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切粉の掃除に大活躍!φ130mmの特殊保護ガード付!
・手に優しいノガグリップハンドルで、快適に作業ができます!

商品情報

組立式チップフック:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組立式チップフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組立式チップフック
シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,ラチェット式ですべてのF型ブレードに対応
Mango II ロングリーチセットFRS ラチェット付外周加工
エクストラクロースパック
ユニバー
Nプロモセット
メーカーノガ・ウォーターズシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブノガ・ウォーターズ
通常価格855-3,8809,2043,260 -2,071 -3,500
通常出荷日1日目6日目4日目在庫品1日目〜3日目〜3日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング