ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

回転ドライブカウンターシンクセット

通常単価(税別)
8,136
税込単価
8,950
通常出荷日:2日目

ノガ・ウォーターズ 回転ドライブカウンターシンクセット【セット内容】NGハンドル(NG1000)1本、...

詳細を確認

型番:

RD2010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RD2010の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
セット
セット内容
NGハンドル(NG1000)1本、S10ブレード(BS1010)1本、回転ドライブカウンターシンク(3.2、6.3、8.3、10.4.mm)各1本、プラスチックケース付
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RD2010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,136
( 8,950 )
2日目

詳細情報

基本情報

ノガ・ウォーターズ 回転ドライブカウンターシンクセット
【セット内容】NGハンドル(NG1000)1本、S10ブレード(BS1010)1本、回転ドライブカウンターシンク(3.2、6.3、8.3、10.4.mm)各1本、プラスチックケース付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転ドライブカウンターシンクセットの型番RD2010のページです。 型番RD2010に関する仕様情報を記載しております。
回転ドライブカウンターシンクセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ドライブカウンターシンクセット
回転ドライブプロキット
Φ20mm回転ドライブカウンターシンク
ユニキットスタンダード
ゴールドボックス
マジックセット デュアルモード
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格8,1367,8283,3038,35115,1463,100
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容セットセットセットセットセットセット
セット内容NGハンドル(NG1000)1本、S10ブレード(BS1010)1本、回転ドライブカウンターシンク(3.2、6.3、8.3、10.4.mm)各1本、プラスチックケース付S10、S20ブレード(NBハンドル内)、回転ドライブカウンターシンク3.2㎜、10.4㎜、Oリングバー、TCブレード、18㎜外径カウンターシンク、ドリルチャック各1ヶBC2201(カウンターシンク)、NG1000(ハンドル)BT1200スクレーパー、ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー+BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010ノガグリップ3/ミディースクレーパー/プラスチックエッジオフハンドル/Sホルダー/Nホルダー/Cホルダー:+C20/Dホルダー:+D50/Kホルダー:+N80K/N1、N2、S10、S20、S30、S150、D66ブレード/10.4㎜回転ドライブカウンターシンク/1.5㎜六角レンチS10ブレード:BS1010、D50ブレード:BD5011各1ヶ/マジックセット用RBハンドル:RB1600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト