17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スパイダーバー

通常単価(税別)
11,90014,025
税込単価
13,09015,428
通常出荷日:1日目

【特長】・塩ビ・プラスチックパイプの外径面取り用。・スパイダーバーをパイプ外周に当て、電気ドリルで回転...

詳細を確認
  • 適用パイプ:プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS等)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)など。電気ドリルのドリルモードで使用して下さい。(14V以上、低~中速でのご使用を推奨します。) スパイダーバーのシャンクサイズ:六角10mm(対辺:9mm)
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品内容

使用範囲

(mm)

適応本体

質量(g)

仕様

最小発注数量
その他
75~110
-
444
120×110×75mm(寸法)
1個
その他
110~160
-
592
140×165×70mm(寸法)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,900
( 13,090 )
1日目
14,025
( 15,428 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ・プラスチックパイプの外径面取り用。
・スパイダーバーをパイプ外周に当て、電気ドリルで回転させるだけで、自動的にパイプ外径にフィットするので、容易にパイプ外周の面取りができます。
・ステンレス鋼製のブレード(PC1100)は交換可能で、PC2000、PC3000ともに共通です。

ご注意

  • 適用パイプ:プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS等)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)など。電気ドリルのドリルモードで使用して下さい。(14V以上、低~中速でのご使用を推奨します。) スパイダーバーのシャンクサイズ:六角10mm(対辺:9mm)

商品情報

製品特長・仕様

型番商品名適用サイズmm重量g
PC2000スパイダーバー11075~110mm(2 1/2~4")用120×110×75444
PC3000スパイダーバー160110~160mm(4~6")用140×165×70592
PC1100スパイダーバー替刃PC2000、PC3000共通88×35×19.53.3

※適用パイプ:プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS等)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)など。
※電気ドリルのドリルモードで使用して下さい。(14V以上、低~中速でのご使用を推奨します。)
※スパイダーバーのシャンクサイズ:六角10mm(対辺:9mm)

使用方法・使用事例

使用事例

スパイダーバー 使用事例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイダーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイダーバー
シャビーブ バリ取りブレード 151-29142
シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鉄鋼・アルミ/プラスチック
シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鋳物・真鍮/プラスチック
シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鉄鋼・アルミ/ステンレス鋼/プラスチック
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:60°4mm
メーカーノガ・ウォーターズシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格11,900-8,1713,8503,4004,56313,880
通常出荷日1日目1日目3日目5日目4日目4日目
商品タイプ自動手動手動手動手動手動
被削材プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック鋳物・真鍮 / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング