ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Φ20mm回転ドライブカウンターシンク

型番:

NG1107
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NG1107の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
セット
ハンドル
NG1000ハンドル付
セット内容
BC2201(カウンターシンク)、NG1000(ハンドル)

型番リスト

表示件数
型番
NG1107
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,303
( 3,633 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・1/8"~3/4"(19.05mm)までのパイプ内径を自在に面取り

商品情報

製品特長・仕様

型番ハンドル機能
NG1107NG1000ハンドル付1/8"~3/4"(19.05mm)までのパイプ内径を自在に面取り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ20mm回転ドライブカウンターシンクの型番NG1107のページです。 型番NG1107に関する仕様情報を記載しております。
Φ20mm回転ドライブカウンターシンクのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
アルミのばりとり
5
満足度:5.0
マシニング加工時のアルミプレートのばりとりに使用した。 カウンターシンクで仕上がり面がきれいでした。 かえりバリもなく満...もっと読む
0人が参考にしています。
面取り
3
満足度:3.0
機械で面取りができないなどの理由で手仕上げが必要な場合に使用。コツを掴めば綺麗に面取りができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ20mm回転ドライブカウンターシンク
回転ドライブプロキット
回転ドライブカウンターシンクセット
Sプロモセット
ゴールドボックス
バリ取りキット SP1007
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格3,3037,8288,1363,64815,1466,813
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容セットセットセットセットセットセット
ハンドルNG1000ハンドル付-----
セット内容BC2201(カウンターシンク)、NG1000(ハンドル)S10、S20ブレード(NBハンドル内)、回転ドライブカウンターシンク3.2㎜、10.4㎜、Oリングバー、TCブレード、18㎜外径カウンターシンク、ドリルチャック各1ヶNGハンドル(NG1000)1本、S10ブレード(BS1010)1本、回転ドライブカウンターシンク(3.2、6.3、8.3、10.4.mm)各1本、プラスチックケース付ノガグリップ1/S10ブレード10本ノガグリップ3/ミディースクレーパー/プラスチックエッジオフハンドル/Sホルダー/Nホルダー/Cホルダー:+C20/Dホルダー:+D50/Kホルダー:+N80K/N1、N2、S10、S20、S30、S150、D66ブレード/10.4㎜回転ドライブカウンターシンク/1.5㎜六角レンチラピッドバーハンドル/Oリングブレード/16.5㎜回転ドライブカウンターシンク/18㎜外径回転ドライブカウンターシンク/ねじクリーナーブレード/S100、S150ブレード※ハンドルの色は異なる場合があります。
よく一緒に購入される商品

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング