17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

45mmクランプ
  • CS4550
  • CS4550 (使用時)

45mmクランプ

通常単価(税別)
10,44211,441
税込単価
11,48612,585
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・CS4550の強力クランプは柔らかい特殊グリップ仕様となっていますので45mm厚までの平面及...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ねじ穴サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

ねじ穴サイズ

最小発注数量
1/4、3/8
1個
M6、M8、1/4、3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,442
( 11,486 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,441
( 12,585 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・CS4550の強力クランプは柔らかい特殊グリップ仕様となっていますので45mm厚までの平面及び円筒面に取り付けることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

45mmクランプのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
クランプ時に
3
満足度:3.0
クランプ時に使用しました。 一般的なクランプと使用方法は変わらず、機能は問題なしです。
0人が参考にしています。
クランプ
4
満足度:4.0
クランプに使用しました。 確実にキャッチしてズレることはありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45mmクランプ
標準クランプ
マグネットベース フリーベースタイプ WMB-45FR
回転クランプ
2インチクランプ
1インチクランプ
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ新潟精機(SK)ノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格10,442-3,60025,0001,4505,8004,500
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目1日目在庫品1日目5日目
商品タイプマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング