ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

チップソー切断機 180mm CS-180TA

通常単価(税別)
16,37514,927
税込単価
18,01316,420
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・チップソーで切るから切断面がキレイ・火花・切断クズが少なくスピーディーにカット【用途】・アン...

詳細を確認

型番:

1401633
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1401633の仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
用途
鉄工用
定格電流(A)
8.3
電圧(V)
AC100
最大無負荷回転数(rpm)
約5000
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
約2
パッケージサイズ(mm)
H290×W485×D320
重量(g)
6550(本体:約5000)
付属チップソー(mm)
外径180×刃厚1.8×刃数40P×内径20
本体サイズ(mm)
約320×375×383
定格時間(分)
30
JANコード
4907052552999
ターンテーブル回転範囲
左45°~0°(直角)~右45°

型番リスト

表示件数
型番
1401633
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,37514,927
( 16,420 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップソーで切るから切断面がキレイ
・火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
【用途】
・アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
【付属品・セット内容】
・チップソー切断機本体×1
・鉄・ステンレス用チップソー×1
・たてバイス×1
・六角棒レンチ(6mm)×1
・交換用カーボンブラシ×1セット
【仕様】
・電圧:AC100V
・周波数:50/60Hz
・電流:8.3A
・消費電力:800W
・回転数:約5,000min-1
・付属チップソー:外径180×刃厚1.8×刃数40P×内径20mm
・ターンテーブル回転範囲:左45°~0°(直角)~右45°
・本体サイズ:約長さ320×幅375×高さ383mm
・質量:約5kg
・コード長:約2m
・定格時間:30分<切断能力0°(直角)時>
・丸パイプ:Φ60mm
・角パイプ:50×50mm
・アングル鋼:60×60mm
・チャンネル鋼:100×50mm

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【最大切断能力(mm)】

加工材ターンテーブル角度
0°(直角)45°
丸パイプφ60φ60
角パイプ50×5050×50
アングル鋼60×6050×50
チャンネル鋼100×5075×45

使用方法・使用事例

使用方法

切断角度の調整

1. ターンテーブル固定ツマミをゆるめてターンテーブルを回転させ、切断角度を調整することができます。合わせ位置をターンテーブル角度目盛に合わせて、お好みの角度に調整してください。

2. ターンテーブル角度調整後はターンテーブル固定ツマミをしっかりと締め付けて、切断中にターンテーブルが動かないように固定してください。
チップソー切断機 180mm CS-180TA 使用方法1

加工物の固定

たてバイスの使い方
1. たてバイスの支柱をガイドフェンスの左右2ヶ所にある、たてバイス取付穴の一方に差し込み、たてバイス固定ネジをしっかり締めてください。
チップソー切断機 180mm CS-180TA 使用方法2
2. 加工物をターンテーブルとガイドフェンスに密着させ、たてバイスの押さえプレートの中心と加工物の中心が合うようにアームの位置を調節してください。
アームの位置が決まったら、アームの固定ネジをしっかりと締めてください。

3. 加工物固定ノブを締め付けて、加工物が動かないよう確実に固定してください。
※加工物固定ノブは適度な力で締め付けてください。
締め過ぎると、たてバイスやたてバイス取付穴が破損する場合があります。
チップソー切断機 180mm CS-180TA 使用方法3

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー切断機 180mm CS-180TAの型番1401633のページです。 型番1401633に関する仕様情報を記載しております。
チップソー切断機 180mm CS-180TAのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金属切断
4
満足度:4.0
切断能力は問題なく使える。 ただ材を抑えるバイスの剛性に不安があり、 もう一方をしっかり押さえていないとズレが生じる。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー切断機 180mm CS-180TA
チップソー切断機 グローバルソーカッター
チップソー切断機 MSC165A
355ミリ切断機
高速切断機 FCC14ST
165mm スライドマルノコ(新2段スライド)アルミベース
メーカーEARTH MANモトユキサンコーミタチマキタHiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格16,375175,34527,66327,47223,37793,191
通常出荷日3日目4日目1日目3日目4日目3日目
商品タイプチップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機パイプ切断機パイプ切断機小型切断機
用途鉄工用鉄工用鉄工用鉄工用鉄工用木工用
定格電流(A)8.3154.5151511
電圧(V)AC100AC100100単相AC100単相100単相100
最大無負荷回転数(rpm)約5000低速1500,中速2700,高速35008500380038004,200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト