17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100Vインパクトドライバー IDR-160 1400415

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC100Vインパクトドライバー IDR-160

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1400415

2019年03月に販売終了となりました。

【用途】
・ネジ・ボルトなどの締め付け・ゆるめに
・木材・樹脂の穴あけに
【特長】
・作業に便利なベルトフック付。腰に下げられて持ち運びに便利!
・5mのロングコード。広範囲の作業もラクラク!
【付属品・セット内容】
・両頭ビット+No.2×65mm×2本
【仕様】
・電圧:AC100V
・周波数:50/60Hz
・電流:1.6A
・消費電力:140W
・回転数:約0~2,500min-1
・打撃数:約0~3,300回/分
・締付トルク:最大約100N・m(1,020kgf・cm)
・本体サイズ:約長さ180×幅60×高さ235(mm)
・コード長:約5m
・質量:約1.1kg
・定格時間:30分<能力>
・木ネジ:φ3.5~9.0mm
・普通ボルト:M6~M12
・高力ボルト:M5~M10
・テクスネジ:φ3.5~6.0mm

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
AC100
販売セット内容
本体・他
質量(g)
約1100
パッケージサイズ(mm)
H250×W256×D181
回転数(min-1)
約0~2500
本体サイズ(mm)
約180×60×235
電流(A)
1.6
消費電力(W)
140
打撃数(min-1)
約0~3300
コード長(m)
約5
定格時間(分)
30
締付トルク(N・m)
最大約100

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト