17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

異径中間ソケット G3/8×G1/2 A3312

通常単価(税別)
1,156
税込単価
1,272
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・サイズの異なる外ネジと外ネジを接続【仕様】・ネジ径:G3/8(PF3/8)×G1/2(PF1...

詳細を確認
  • 種類
    カプラ
  • パッケージサイズ (mm)
    H86×W50×D20
  • 重量 (g)
    90
  • 使用最高圧力 (MPa)
    1
  • ネジ径
    G3/8(PF3/8)×G1/2(PF1/2)
  • JANコード
    4907052391413
  • 材質
    黄銅(真鍮)メッキ仕上げ

型番:

1450431
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1450431の仕様・寸法情報

種類
カプラ
パッケージサイズ(mm)
H86×W50×D20
重量(g)
90
使用最高圧力(MPa)
1
ネジ径
G3/8(PF3/8)×G1/2(PF1/2)
JANコード
4907052391413
材質
黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1450431
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,156
( 1,272 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・サイズの異なる外ネジと外ネジを接続
【仕様】
・ネジ径:G3/8(PF3/8)×G1/2(PF1/2)
・本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
・使用最高圧力:1.0MPa

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径中間ソケット G3/8×G1/2 A3312の型番1450431のページです。 型番1450431に関する仕様情報を記載しております。
異径中間ソケット G3/8×G1/2 A3312のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
異径中間ソケット G3/8×G1/2 A3312
ドレンコック R1/4 A5901
ワンタッチエアーソケット ウレタンホース取付用 φ8.5×φ12.5mm A1402
ユニオンワイ φ6mm FR6-00UY A4602
エアープラグ ウレタンホース取付用 A1801/A1802
エアーチューブ φ6×10m TE-6
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格1,1561,4621,3061,0599332,535
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類カプラカプラカプラカプラカプラホース・エアリール
パッケージサイズ(mm)H86×W50×D20H86×W50×D20H125×W50×D28H86×W50×D20H125×W50×D25H305×W255×D50
重量(g)90521289-207
使用最高圧力(MPa)111.511.5-
ネジ径G3/8(PF3/8)×G1/2(PF1/2)-----

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング