17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワンタッチエアーソケット ウレタンホース取付用 φ8.5×φ12.5mm A1402

通常単価(税別)
1,3061,266
税込単価
1,4371,393
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング【仕様】・ウレタンホース内径×外径:φ...

詳細を確認
  • 種類
    カプラ
  • パッケージサイズ (mm)
    H125×W50×D28
  • 重量 (g)
    128
  • 内径 (mm)
    φ8.5
  • 外径 (mm)
    φ12.5
  • 使用最高圧力 (MPa)
    1.5
  • JANコード
    4907052392274
  • 材質
    鋼鉄(クロームメッキ)

型番:

1450227
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1450227の仕様・寸法情報

種類
カプラ
パッケージサイズ(mm)
H125×W50×D28
重量(g)
128
内径(mm)
φ8.5
外径(mm)
φ12.5
使用最高圧力(MPa)
1.5
JANコード
4907052392274
材質
鋼鉄(クロームメッキ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1450227
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,3061,266
( 1,393 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング
【仕様】
・ウレタンホース内径×外径:φ8.5×φ12.5mm
・本体材質:鋼鉄(クロームメッキ)
・使用最高圧力:1.5MPa

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチエアーソケット ウレタンホース取付用 φ8.5×φ12.5mm A1402の型番1450227のページです。 型番1450227に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチエアーソケット ウレタンホース取付用 φ8.5×φ12.5mm A1402のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチエアーソケット ウレタンホース取付用 φ8.5×φ12.5mm A1402
エアーチューブ φ6×10m TE-6
ユニオンワイ φ6mm FR6-00UY A4602
異径中間ソケット G3/8×G1/2 A3312
ドレンコック R1/4 A5901
エアープラグ ウレタンホース取付用 A1801/A1802
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格1,3062,5351,0591,1561,462933
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類カプラホース・エアリールカプラカプラカプラカプラ
パッケージサイズ(mm)H125×W50×D28H305×W255×D50H86×W50×D20H86×W50×D20H86×W50×D20H125×W50×D25
重量(g)12820799052-
内径(mm)φ8.5φ4----
外径(mm)φ12.5φ6----
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング