ワンタッチエアーソケット ウレタンホース取付用 φ6.5×φ10mm A1401

ワンタッチエアーソケット ウレタンホース取付用 φ6.5×φ10mm A1401

通常単価:
975
通常出荷日:
お見積り

【用途】
・空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング
【仕様】
・ウレタンホース内径×外径:φ6.5×φ10mm
・本体材質:鋼鉄(クロームメッキ)
・使用最高圧力:1.5MPa

基本スペック

  • パッケージサイズ(mm)
    H125×W50×D28
  • 重量(g)
    115
  • 内径(mm)
    φ6.5
  • 外径(mm)
    φ10
  • 使用最高圧力(MPa)
    1.5
  • JANコード
    4907052392267

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

975

型番 : 1450226
通常出荷日 お見積り
通常単価 975

スペック

  • パッケージサイズ(mm)
    H125×W50×D28
  • 重量(g)
    115
  • 内径(mm)
    φ6.5
  • 外径(mm)
    φ10
  • 使用最高圧力(MPa)
    1.5
  • JANコード
    4907052392267
  • 材質
    鋼鉄(クロームメッキ)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ワンタッチエアーソケット ウレタンホース取付用 φ6.5×φ10mm A1401のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)