17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘッドライト用ポリシリコンバンド

通常単価(税別)
761
税込単価
837
通常出荷日:3日目

【用途】・EM充電式ヘッドライトのバンドに【仕様】・バンド幅:約22mm・バンド長:最長約600mm(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4907052626232
  • 質量 (g)
    30
  • パッケージサイズ (mm)
    H170×W70×D30

型番:

1405340
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1405340の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4907052626232
質量(g)
30
パッケージサイズ(mm)
H170×W70×D30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
1405340
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
761
( 837 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・EM充電式ヘッドライトのバンドに
【仕様】
・バンド幅:約22mm
・バンド長:最長約600mm(アジャスター取付時)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドライト用ポリシリコンバンドの型番1405340のページです。 型番1405340に関する仕様情報を記載しております。
ヘッドライト用ポリシリコンバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッドライト用ポリシリコンバンド
ヘッドライト用シリコンバンド 025
バンドクリップ ヘッドライド用
レッドレンザー ヘッドライト 用充電池専用充電池
作業用LEDライト SLN-221LED
H8R/P7R/F1R 用充電池
メーカーEARTH MANGENTOSコンテック(ライト)LED LENSERSK-11LED LENSER
通常価格7611,1113732,1151,1554,561
通常出荷日3日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他ヘッドライトその他
JANコード4907052626232-----
質量(g)30-----
パッケージサイズ(mm)H170×W70×D30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト