17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14.4V充電式電気丸のこ 110mm DM-120Li 1401595

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

14.4V充電式電気丸のこ 110mm DM-120Li

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1401595

2020年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・木材・合板の切断に
【特長】
・リチウムイオンバッテリー付
・持ち運び、収納に便利なキャリーバッグ付
・すぐに使える木工用チップソー付
【付属品・セット内容】
・電気丸のこ本体×1
・充電器×1
・バッテリーパック×1
・木工用チップソー×1
・平行定規×1
・六角棒レンチ×1
・キャリーバッグ×1
【仕様】
【本体】
・モーター電圧:DC14.4V
・回転数:約1900min-1
・最大切込深さ:約39mm
・使用可能なのこ刃:外径100~110mm/内径20mm/木工用
・本体サイズ:約長さ280×幅165×高さ190(mm)
・質量:約1.6kg(バッテリーパック含む)
【充電器】
・電圧:AC100V
・周波数:50/60Hz
・出力電圧:DC14.4V
・充電時間:約1時間
・コード長:約1.8m
【バッテリーパック】
・電池種類:リチウムイオン
・電圧:14.4V
・容量:1.3Ah

指定中の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
充電式丸ノコ
電圧(V)
モーター:DC14.4
切込深度(mm)
約39
無負荷回転数(min⁻¹)
約1900
パッケージサイズ(mm)
H220×W295×D200
重量(g)
3100(本体:約1600(バッテリーパック含む))
周波数(Hz)
50/60
本体サイズ(mm)
約長さ280×幅165×高さ190
コード長(m)
約1.8
JANコード
4907052377653
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト