17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダブルブレードソー 125mm DM-120W 1401510

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダブルブレードソー 125mm DM-120W

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1401510

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・鉄・木材・アルミ・銅・塩ビの切断に
【特長】
・鉄・木材・アルミ・銅・塩ビがこれ一台で切断OK!
・革新的チップソー2枚刃でマルチに切れる。中抜き切断可能!キックバック軽減!切断砥石に比べてバリが少ない!
・収納に便利、キャリーバッグ付
・前後どちらでも切り進めOK!
【付属品・セット内容】
・本体×1
・のこ刃A(本体取付済)×1
・のこ刃B(本体取付済)×1
・キャリーバッグ×1
・コンビボックススパナ×1
・ワックス×10
【仕様】
・電圧:AC100V
・周波数:50/60Hz
・電流:9.8A
・定格消費電力:950W
・無負荷回転数:約5,300min-1
・付属のこ刃(A・B):外径125mm/刃厚1.6mm/刃数32P
・無負荷運転音:約96dB/m
・本体サイズ:約長さ340×幅170×高さ200(mm)
・コード長:約1.8m
・質量:約3.5kg
・定格時間:30分

ご注意

  • ステンレスや焼入鋼などの切断に使用しないでください。コンクリート・石材・タイル・FRPは切断できません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
鉄工/木工両用
商品タイプ
丸ノコ
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
950
定格電流(A)
9.8
無負荷回転数(min⁻¹)
約5300
パッケージサイズ(mm)
H165×W440×D220
重量(g)
4900(本体:約3500)
周波数(Hz)
50/60
本体サイズ(mm)
約長さ340×幅170×高さ200
コード長(m)
約1.8
JANコード
4907052552944

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト