17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスクグラインダー DGR-100A

通常単価(税別)
4,507
税込単価
4,958
通常出荷日:2日目

【用途】・研削・研磨に【特長】・しっかり握れる!スリムボディ・鉄工用オフセット砥石付!・補助ハンドル付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 無負荷回転数 (min-1)
    11000
  • 電源 (V)
    AC100
  • 定格電流 (A)
    5.3
  • 消費電力 (W)
    500
  • コード長さ (m)
    2.3
  • 重量 (g)
    1600
  • サイズ (mm)
    255×120×100
  • 最高使用回転数 (min-1)
    13500
  • JANコード
    4907052553729

型番:

1401051
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1401051の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
無負荷回転数(min-1)
11000
電源(V)
AC100
定格電流(A)
5.3
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
2.3
重量(g)
1600
サイズ(mm)
255×120×100
最高使用回転数(min-1)
13500
JANコード
4907052553729
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1401051
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,507
( 4,958 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・研削・研磨に
【特長】
・しっかり握れる!スリムボディ
・鉄工用オフセット砥石付!
・補助ハンドル付!左右に付替可能!
【付属品・セット内容】
・補助ハンドル
・ディスクスパナ
・鉄工用オフセット砥石
・交換用カーボンブラシ
【仕様】
〈本体〉
・電圧:AC100V
・周波数:50/60Hz
・電流:5.3A
・消費電力:500W
・回転数:約11,000min-1
・本体サイズ:約長さ255×幅120×高さ100(mm)
・コード長:約2.3m
・質量:約1.6kg(付属品除く)
・定格時間30分
〈付属 鉄工用オフセット砥石〉
・砥石サイズ外径φ100×厚さ6×穴径φ15(mm)
・最高回転数:13,500min-1
・粒度:36
・最高周速度:71.7m/s(4,300m/min)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー DGR-100Aの型番1401051のページです。 型番1401051に関する仕様情報を記載しております。
ディスクグラインダー DGR-100Aのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
バリ取りに使用
3
満足度:3.0
価格が安い。 作りはやや脆弱で振動が手に響きます。 バリ取り程度のチョイ使いには問題ありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクグラインダー DGR-100A
変速ディスクグラインダー 100mm DGR-110SCA
ディスクグラインダー
100mm/1260WディスクグラインダーEA809BL-3A
100mm/1050W電子ディスクグラインダーEA809BJ-2A
180mmディスクグラインダーEA809HB-1A
メーカーEARTH MANEARTH MANCUSTOM KOBOエスコエスコエスコ
通常価格4,5076,9124,18714,08328,98050,530
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目2日目1日目2日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100100180
無負荷回転数(min-1)11000約5500~110001000012000100006600
電源(V)AC100AC100AC100100100100
定格電流(A)5.35.35.88.81215
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト