ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニボール盤 BB-100A

通常単価(税別)
12,410
税込単価
13,651
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに【特長】・場所をとらないコンパクトサイズ・小さい材料...

詳細を確認

型番:

1401500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1401500の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上ボール盤
穴あけ能力(mm)
木工6,鉄工4
パッケージサイズ(mm)
H260×W310×D250
重量(g)
7000(本体:約5000)
電圧(V)
AC100
回転速度切替(段)
3
チャック能力(mm)
0.6~6.5
本体サイズ(mm)
約250×190×380
コード長(m)
約1.6
電流(50Hz/60Hz)(A)
1.2
消費電力(50Hz/60Hz)(W)
定格:100
JANコード
4907052377301
最大口開き(mm)
幅:約65,高さ:約20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1401500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,410
( 13,651 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
【特長】
・場所をとらないコンパクトサイズ
・小さい材料もしっかり固定できるバイス付
・連続作業に便利な深さ調節機能付
・プーリーで最高回転速度を3段階変速可能
・速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能
【付属品・セット内容】
・本体×1
・ベース×1
・六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1
・チャックハンドル×1
・ハンドル×1
・バイス×1
・バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)
【仕様】
【本体仕様】
・電圧:AC100V
・周波数:50/60Hz
・電流:1.2A
・定格消費電力:100W
・チャック能力:0.6~6.5mm
・本体サイズ:約奥行250×幅190×高さ380(mm)
・ベースサイズ:約170×170mm
・重量:約5kg
・コード長:約1.6m
・定格時間:20分
・チャックから支柱までの距離:約100mm
・スピンドルシャフトの上下移動:約23mm
・ベルト回転速度:<1>~約4700min-1<2>~約3000min-1<3>~約2000min-1※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります
・【バイス仕様】
・最大口開幅:約65mm
・口の幅:約65mm
・口の高さ:約20mm
【穴あけ能力】
・木工6mm/鉄工4mm

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H260×W310×D250mm
  • PKG重量:7000g 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニボール盤 BB-100Aの型番1401500のページです。 型番1401500に関する仕様情報を記載しております。
ミニボール盤 BB-100Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニボール盤 BB-100A
Power sonic ミニボール盤 MDP-100
ミニボール盤 MTB-6SP
AC100V/100W(6mmチャック)ボール盤(角テーブル)EA817RP
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RC-1
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RB-1
メーカーEARTH MANパオックウィザ(旧:グレートツール)エスコエスコエスコ
通常価格12,41015,89716,65521,60760,72837,306
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目2日目2日目2日目
商品タイプ卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤
穴あけ能力(mm)木工6,鉄工4スチール:3.2,銅・真鍮・アルミ:5,その他金属:6一般鋼材:3.5、銅・真鍮・アルミ:5.0、木工:6(ストレートタイプのドリル)  3.2(スチール)、5(銅・真鍮・アルミ)、6(その他非金属)13(鉄工)、24(木工)13(鉄工)、24(木工)
パッケージサイズ(mm)H260×W310×D250-----
重量(g)7000(本体:約5000)-----
電圧(V)AC100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト