17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 130mm DNP-6

通常単価(税別)
1,170
税込単価
1,287
通常出荷日:2日目

【用途】・ステンレス・一般金属・プラスチックの2mm以下の薄物切断に【仕様】・板厚:0.9mm・刃渡り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • パッケージサイズ (mm)
    H190×W35×D3
  • 重量 (g)
    25
  • JANコード
    4907052380257
  • 刃渡り (mm)
    130
  • 山数 (山/インチ)
    18
  • 板厚 (mm)
    0.9

型番:

1380750
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H190×W35×D3mm
  • 重量:25g

1380750の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
パッケージサイズ(mm)
H190×W35×D3
重量(g)
25
JANコード
4907052380257
刃渡り(mm)
130
山数(山/インチ)
18
板厚(mm)
0.9
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1380750
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170
( 1,287 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ステンレス・一般金属・プラスチックの2mm以下の薄物切断に
【仕様】
・板厚:0.9mm
・刃渡り:130mm
・山数:18山/インチ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 130mm DNP-6の型番1380750のページです。 型番1380750に関する仕様情報を記載しております。
電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 130mm DNP-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 130mm DNP-6
電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3
AC100V電気のこぎり
電気のこぎり/充電式のこぎり用 替刃
電気充電式のこぎり用ナイフブレード
レシプロソー用刃
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANPanasonic
通常価格1,1709757,698938 -7506,430
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目1日目
商品タイプその他関連品その他関連品レシプロソー(パイプソー)その他関連品その他関連品その他関連品
パッケージサイズ(mm)H190×W35×D3H190×W35×D3H210×W365×D75H190×W35×D3--
重量(g)25221900---
JANコード49070523802574907052380226----
刃渡り(mm)130130--130-

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト