17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

変速ディスクグラインダー用サンディングP #40 DGP-2

通常単価(税別)
608
税込単価
669
通常出荷日:2日目

【用途】・木材の下地研磨・面取りに・サビ・塗装落としに【仕様】・最高使用回転数:5,500~6,000...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツ・付属品
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • パーツ種類
    その他
  • パッケージサイズ (mm)
    H115×W105×D15
  • 重量 (g)
    70
  • 粒度 (#)
    40
  • 最高使用回転数 (min-1)
    5500~6000
  • JANコード
    4907052553774

型番:

1311352
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H115×W105×D15mm
  • 重量:70g

1311352の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ・付属品
砥石径(mmφ)
100
パーツ種類
その他
パッケージサイズ(mm)
H115×W105×D15
重量(g)
70
粒度(#)
40
最高使用回転数(min-1)
5500~6000
JANコード
4907052553774

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1311352
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
608
( 669 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・木材の下地研磨・面取りに
・サビ・塗装落としに
【仕様】
・最高使用回転数:5,500~6,000min-1
・サイズ:φ100mm
・粒度:#40

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変速ディスクグラインダー用サンディングP #40 DGP-2の型番1311352のページです。 型番1311352に関する仕様情報を記載しております。
変速ディスクグラインダー用サンディングP #40 DGP-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変速ディスクグラインダー用サンディングP #40 DGP-2
変速ディスクグラインダー用サンディングP #80 DGP-3
変速ディスクグラインダー用ソフトパット DGP-1
変速ディスクグラインダー 100mm DGR-110SCA
ディスクグラインダー DGR-100A
アジャストピンレンチ
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格6088388387,2114,6551,345
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
商品タイプパーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品ディスクグラインダーディスクグラインダーパーツ・付属品
砥石径(mmφ)100100100100100-
パーツ種類その他その他パット--組み付け工具
パッケージサイズ(mm)H115×W105×D15H115×W105×D13H115×W105×D34H110×W333×D133-H135×W70×D13
重量(g)7058902240(本体:約1700(付属品除く))1600200

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト