17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ASSIST JISフリーコンベ 16mm幅 3.5m 1202092

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ASSIST JISフリーコンベ 16mm幅 3.5m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1202092

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・JIS1級テープ

指定中の仕様・寸法情報

長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
16
規格
JIS1級
商品種類
本体
パッケージサイズ(mm)
60×58×33
JANコード
4907052422179
重量(g)
112
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト