17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パワーウィンチ 2t用 PW-200

通常単価(税別)
4,217
税込単価
4,639
通常出荷日:6日目

【用途】・設備工事・フェンス張り・車のけん引・荷物の締め付け・固定・機械や材木・石材などの移動・倒木の...

詳細を確認

型番:

1140630
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1140630の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
最大使用荷重(t)
約2(ワイヤーダブル使用),約1(ワイヤーシングル使用)
パッケージサイズ(mm)
H118×W635×D75
ケーブル長さ(m)
約3.5(シングル用)
移動距離(m)
約3
JANコード
4907052656420
重量(g)
3860
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1140630
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,217
( 4,639 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・設備工事
・フェンス張り
・車のけん引
・荷物の締め付け・固定
・機械や材木・石材などの移動
・倒木の木起こし
・ボートの陸上げなどに
【仕様】
・最大荷重:約2000kg(ワイヤーダブル使用)/約1000kg(ワイヤーシングル使用)
・ケーブル長さ:約3.5m(シングル用)
・移動距離:約3m

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーウィンチ 2t用 PW-200の型番1140630のページです。 型番1140630に関する仕様情報を記載しております。
パワーウィンチ 2t用 PW-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーウィンチ 2t用 PW-200
GREATTOOL パワーウィンチ 1t用
ラッシングベルト ラチェットバックル式(Tワンピース)
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) Tワンピース&ナローフック
ラッシングベルト (リターン式・Tワンピース付)
荷締機用サブベルト(2本組) HT-45BL
メーカーTAKAGIウィザ(旧:グレートツール)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)SK-11
通常価格4,2176,0337,869 -12,600 -12,206782
通常出荷日6日目2日目1日目1日目〜1日目3日目
商品タイプその他その他ベルト荷締機ベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツ荷締機
最大使用荷重(t)約2(ワイヤーダブル使用),約1(ワイヤーシングル使用)約1(1000Kg)0.50.50.50.15
パッケージサイズ(mm)H118×W635×D75-----
ケーブル長さ(m)約3.5(シングル用)-----
移動距離(m)約3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました