17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クイックリリース クランプ 255mm QRC-255 1138980

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クイックリリース クランプ 255mm QRC-255

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1138980

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・大工工作・模型制作に
【特長】
・グリップを握るだけで固定
・可動式くわえ部で角度を変えて固定
・レバーを引くだけでロック解除
【仕様】
・口開き幅:約60mm

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
最大口開き(mm)
約60
パッケージサイズ(mm)
255×85×30
JANコード
4907052381919
重量(g)
321
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト