ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

深型Cクランプ 100mm×145mm

通常単価(税別)
1,251
税込単価
1,376
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・深型タイプでふところ深さ約145mm【仕様】・最大口開き幅:約100mmふところ深さ:約14...

詳細を確認

型番:

1138543
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1138543の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
C型クランプ(B型・シャコ万)
最大口開き(mm)
約100
パッケージサイズ(mm)
207×195×35
ふところ深さ(mm)
約145
JANコード
4907052381650
重量(g)
754
-
-

商品情報

製品特長・仕様

型番PKGサイズ最大口開き幅ふところ深さ重量
1138543H207XW195XD35mm約100mm約145mm754g

型番リスト

表示件数
型番
1138543
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,251
( 1,376 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・深型タイプでふところ深さ約145mm
【仕様】
・最大口開き幅:約100mmふところ深さ:約145mm
【用途】
・接着作業・材料固定などに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深型Cクランプ 100mm×145mmの型番1138543のページです。 型番1138543に関する仕様情報を記載しております。
深型Cクランプ 100mm×145mmのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
素材の固定
4
満足度:4.0
奥の方を挟まないといけない時に使っています。 Cの先端が低いので段差があると挟めないのが短所です。
0人が参考にしています。
ワークの固定
4
満足度:4.0
フトコロが広いので奥の部分を挟むことができて便利です。 さらにアゴが広い商品がありますと嬉しいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
深型Cクランプ 100mm×145mm
深型Cクランプ 75mm×145mm
深型Cクランプ 50mm×100mm
深型Cクランプ 25mm×95mm
強力型Cクランプ 100mm
強力型Cクランプ 200mm
メーカーTAKAGITAKAGITAKAGITAKAGITAKAGITAKAGI
通常価格1,2511,0098705979901,982
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)
最大口開き(mm)約100約75約50約25約100約200
パッケージサイズ(mm)207×195×35205×160×30155×125×25135×80×24103×205×25165×350×380
ふところ深さ(mm)約145約145約100約95--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング