17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

極薄スパナ SNT【1~6個入り】
旭金属工業
薄型スパナ DSTO
TONE
ミニスパナセット TS-04
エンジニア

極薄スパナセット 5本組

通常単価(税別)
2,307
税込単価
2,538
通常出荷日:3日目

【特長】・家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ【用途】・机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替え...

詳細を確認

型番:

1126520
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番PKGサイズ重量
1126520H240XW67XD28mm240g

1126520の仕様・寸法情報

種類
両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
115 ~ 178
オフセット角度(°)
0
二面幅寸法(mm)
8・9 / 10・12 / 11・13 / 14・17 / 19・21
単品・セット区分
セット品
JANコード
4907052212008
重量(g)
240
厚み(mm)
3

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
1126520
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,307
( 2,538 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ
【用途】
・机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極薄スパナセット 5本組の型番1126520のページです。 型番1126520に関する仕様情報を記載しております。
極薄スパナセット 5本組のレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
しめこみ
1
満足度:1.0
注文しようとしたら サイズがわからない 5本セット32・36・40なのかな?

ミスミからのコメント

弊社の商品情報の不足でご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。8・9、10・12、11・13、14・17、19・21mmの5本セットとなります。商品情報に追加させて頂きます。ご了承の程何卒宜しくお願い致します。

1人が参考にしています。
自社用
4
満足度:4.0
主にキャスターのボルトを締めるために使用しています。薄いタイプでないと入らないような場所で使うので重宝しています。ケース...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極薄スパナセット 5本組
曲りシノ付ミラーショート両口ラチェット 17×19mm
曲りシノ付ミラーショート両口ラチェット 17×21mm
極薄スパナ SNT
強力極薄スパナ(センサーナット用)17mm
両口スパナセット(6本組)
メーカーTAKAGITAKAGITAKAGI旭金属工業旭金属工業SK-11
通常価格2,3071,9002,435635 -2,1503,441
通常出荷日3日目7日目在庫品1日目1日目〜2日目4日目
種類両口スパナ片口めがね片口めがね-片口スパナ両口スパナ
ラチェット機構-
首振り(フレックス)---
全長(mm)115 / 138 / 126 / 178 / 161---168.6-
オフセット角度(°)0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング