17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軽量ワイドモンキー 200mm WMF-200

通常単価(税別)
2,040
税込単価
2,244
通常出荷日:2日目

【用途】・狭い場所・配管・高所作業などに【特長】・フレキシブルギアレンチ+モンキーレンチ・口開きワイド...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    30
  • 質量 (g)
    262
  • パッケージサイズ (mm)
    H223×W60×D14
  • JANコード
    4907052213838

型番:

1123150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1123150の仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
30
質量(g)
262
パッケージサイズ(mm)
H223×W60×D14
JANコード
4907052213838

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1123150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,040
( 2,244 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・狭い場所・配管・高所作業などに
【特長】
・フレキシブルギアレンチ+モンキーレンチ
・口開きワイド&軽量!
・落下防止コード取付穴付
【仕様】
・最大口開幅30mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ワイドモンキー 200mm WMF-200の型番1123150のページです。 型番1123150に関する仕様情報を記載しております。
軽量ワイドモンキー 200mm WMF-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ワイドモンキー 200mm WMF-200
超ワイドチタン合金製モンキーレンチ
600mm/62mmモンキーレンチEA530HG
300mm/60mmモンキーレンチEA530EC-12
300mm/39mmモンキーレンチEA530A-12B
70mm/285mm モーターレンチ
メーカーTAKAGIトラスコ中山エスコエスコエスコエスコ
通常価格2,04054,20325,4858,9804,7903,980
通常出荷日2日目4日目1日目1日目2日目2日目
最大口開き(mm)303862603970
質量(g)2621803560860710615
パッケージサイズ(mm)H223×W60×D14-----
JANコード4907052213838-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング