17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス万能鋏ロング ワイヤーカット付 225mm MS-225W

通常単価(税別)
1,421
税込単価
1,563
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ロング刃で直線・広範囲をザクザクカット・グリップ開き幅を2段階に切替可能・滑りにくいラバーグ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • パッケージサイズ (mm)
    H275×W103×D23
  • JANコード
    4907052444553
  • 重量 (g)
    208
  • 材質
    刃部:ステンレス刃物鋼,グリップ:PP/TPR,キャップ:ABS

型番:

1065040
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番PKGサイズ材質切断目安重量
1065040H275XW103XD23mm刃部:ステンレス刃物鋼
グリップ:PP/TPR
キャップ:ABS
薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.5mm
針金:φ0.5mm
アルミ板:1.0mm
アルミ線:φ1.0mm
プラ板:1.0mm
皮革・ゴム板:5.0mm
電気コード:φ10mm
208g

1065040の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
パッケージサイズ(mm)
H275×W103×D23
JANコード
4907052444553
重量(g)
208
材質
刃部:ステンレス刃物鋼,グリップ:PP/TPR,キャップ:ABS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1065040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,421
( 1,563 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロング刃で直線・広範囲をザクザクカット
・グリップ開き幅を2段階に切替可能
・滑りにくいラバーグリップ
・連続作業に効くスプリング付
・安全キャップ付
・コード取付穴付
・サビにくい+硬くて強いステンレス刃
【用途】
・ザックリ切る
・薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金・電気コードなどに
・カーペット・段ボール・プラ板・皮革・ゴム板などに
【切断目安】
・薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.5mm
・針金:Φ0.5mm
・アルミ板:1.0mm
・アルミ線:Φ1.0mm
・プラ板:1.0mm
・皮革・ゴム板:5.0mm
・電気コード:Φ10mm
【材質】
・刃部:ステンレス刃物鋼
・グリップ:PP/TPR
・キャップ:ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス万能鋏ロング ワイヤーカット付 225mm MS-225Wの型番1065040のページです。 型番1065040に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス万能鋏ロング ワイヤーカット付 225mm MS-225Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス万能鋏ロング ワイヤーカット付 225mm MS-225W
ストロング万能はさみ SST-220AD
“ロングクラフト”(直刃)
万能バサミ
ナットスプリッターセット(両刃) Φ10~36mm EA586W
“アルスーパーA”(替刃式裁ち鋏)
メーカーTAKAGISK-11アルスTRADエスコアルス
通常価格1,4213,2113,1451,72461,9557,115
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目39日目1日目1日目
商品タイプその他その他ねじカッターその他その他ねじカッター
パッケージサイズ(mm)H275×W103×D23-----
JANコード4907052444553-----
重量(g)208-----
材質刃部:ステンレス刃物鋼,グリップ:PP/TPR,キャップ:ABS-----
よく一緒に購入される商品

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト