17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレスミニ万能鋏 145mm MS-145M

  • 商品タイプ
    その他
  • パッケージサイズ (mm)
    H190×W103×D19
  • JANコード
    4907052444515
  • 重量 (g)
    87
  • 材質
    刃部:ステンレス刃物鋼,グリップ:PP/TPR,キャップ:ABS

型番:

1065000
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    型番PKGサイズ材質切断目安重量
    1065000H190XW103XD19mm刃部:ステンレス刃物鋼
    グリップ:PP/TPR
    キャップ:ABS
    薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.3mm
    針金:φ0.5mm
    アルミ板:0.5mm
    アルミ線:φ1.0mm
    プラ板:1.2mm
    皮革・ゴム板:4.0mm
    87g

    1065000の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    パッケージサイズ(mm)
    H190×W103×D19
    JANコード
    4907052444515
    重量(g)
    87
    材質
    刃部:ステンレス刃物鋼,グリップ:PP/TPR,キャップ:ABS
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1065000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,480
    ( 1,628 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手のひらサイズで使いやすい
    ・滑りにくいラバーグリップ
    ・連続作業に効くスプリング付
    ・安全キャップ付
    ・コード取付穴付
    ・サビにくい+硬くて強いステンレス刃
    【用途】
    ・プチッと切る
    ・薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・針金などに
    ・プラ板・皮革・ゴム板などに
    【切断目安】
    ・薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.3mm
    ・針金:Φ0.5mm
    ・アルミ板:0.5mm
    ・アルミ線:Φ1.0mm
    ・プラ板:1.2mm
    ・皮革・ゴム板:4.0mm
    【材質】
    ・刃部:ステンレス刃物鋼
    ・グリップ:PP/TPR
    ・キャップ:ABS

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレスミニ万能鋏 145mm MS-145Mの型番1065000のページです。 型番1065000に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレスミニ万能鋏 145mm MS-145Mのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    梱包材のカット
    5
    満足度:5.0
    布、紙、薄手の樹脂等をカットするために購入しました。 金属も切れるようですが今回の用途では使っていません。 小さいけど良...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスミニ万能鋏 145mm MS-145M
    ステンレス万能鋏ロング ワイヤーカット付 225mm MS-225W
    万能バサミ
    MDC-125 ダウンライト Mバーカッター
    MDC-50 ダウンライトMバーカッター
    “アルスーパーA”(替刃式裁ち鋏)
    メーカーTAKAGITAKAGITRADマーベルマーベルアルス
    通常価格1,4801,4211,72429,89822,8987,115
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目39日目5日目1日目1日目
    商品タイプその他その他その他その他その他ねじカッター
    パッケージサイズ(mm)H190×W103×D19H275×W103×D23----
    JANコード49070524445154907052444553----
    重量(g)87208----
    材質刃部:ステンレス刃物鋼,グリップ:PP/TPR,キャップ:ABS刃部:ステンレス刃物鋼,グリップ:PP/TPR,キャップ:ABS----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました